Repère de réglage pour MC

Repère de réglage pour MC
A perfect heat treatment has been applied to a high quality steel material with finish polishing performed on six sides, excluding both end surfaces. Convenient for height adjustment and positioning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SL-2550

Référence pièce
SL-2550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

232.73 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 100 B(mm) 75 C(mm) 50
D(mm) 25 E(mm) 25 Material S45C
Hardness HRC45° Features A perfect heat treatment applied to high quality steel material with finish polishing performed on six sides excluding for both end surfaces. Convenient for height adjustments and positioning. Mass(g) 1650
Parallelism 0.01 Perpendicularity ±0.01

Assistance technique