Machine à sceller à pression (générateur de vide)

Machine à sceller à pression (générateur de vide)
  • Remise sur volume
Capable of vacuum suction in thin material processing of non-magnetic materials

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

QME-20M

Référence pièce
QME-20M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,579.36 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 331 B(mm) 320 C(mm) 280
D(mm) 161.5 E(mm) 150 F(mm) 85
Air Consumption Amount(l/min) 46 Inhalation air flow(l/min) 24 Mass(kg) 3.9
Note Field Built-in Retaining Circuit With an Air Pressure Adjustment Valve

Assistance technique