Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBB-125-12 |
SBB-125-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H (mm) | Mass (g) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.06 € | 1 | 6 jours | 13 | 2860 | 19 | 13 | M12P=1.75 | ||
242.67 € | 1 | 6 jours | 17 | 1840 | 25 | 17 | M16P=2.0 |
Loading...
A(mm) | 125 | B(mm) | 30 | C(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 25 | Material | S45C | Features | The base plays a support role for situations such as when you want a little more distance on the jig table or when you want to slightly shift the screw hole. Can be locked in place to prevent slipping by locking the set bolt into the fixing bolt. |
E(mm) | 25 | J(mm) | M10 x 55 |
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles