Plaque de poussée (plaque surélevée)

Plaque de poussée (plaque surélevée)
Push plates are convenient for holding thin items and long workpieces. Avoid using directly on finished surface, and place aluminum or copper plates in between.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PBT-50
PBT-80
PBT-100
PBT-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(g)
φF

35.63 €

1 6 jours 50501522012

43.88 €

1 6 jours 80501539012

54.32 €

1 6 jours 100752093016

63.16 €

1 6 jours 1257520121016

Loading...

  1. 1

Informations de base

D(mm) 5 Material S50C Heat Treatment Black Oxide Finish
Features Push plates are convenient for holding thin items and long workpieces. Avoid using it directly on the finishing surface, and place aluminum or copper plates in between. E(mm) 15°

Assistance technique