Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Vis de mâchoire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CBA-18100
CBA-18120
CBA-20100
CBA-20120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Material Hardness Mass
(g)

24.84 €

Disponible 18 jours 13010027M18 2.5S45CHRC35°280

27.44 €

Disponible 18 jours 15012027M18 2.5S45CHRC35°340

32.82 €

Disponible 18 jours 13010030M20 2.5S45CHRC35°450

35.36 €

Disponible 18 jours 15012030M20 2.5S45CHRC35°500

Loading...

  1. 1

Informations de base

B(mm) 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique