Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JC-1 |
JC-2 |
JC-3 |
JC-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Bolt Used | I (mm) | Mass (g) | Receiving Screw | J (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 9 | 22 | 90 | 25.5 | 33 | 7 | 7 | 60 | M6-75 | 0.5 | 500 | M6-50 | 10 | M6X1 | |
99.35 € | 1 | 12 jours | 12 | 25 | 100 | 29.5 | 33 | 9 | 16 | 60 | M8- 90 | 1 | 800 | M8-60 | 12 | M8X1.25 | ||
115.84 € | 1 | 6 jours | 16 | 25 | 115 | 33.5 | 39 | 11 | 18 | 76 | M10-100 | 1 | 900 | M10-70 | 15 | M10X1.5 | ||
167.49 € | 1 | 12 jours | 19 | 32 | 140 | 40.5 | 45 | 15 | 20 | 90 | M14-110 | 1.5 | 2000 | M14-80 | 20 | M14X2 |
Loading...
Material | S45C | Hardening | Black Oxide Finishing | Features | Great as a jig clamp, engraving clamp, and clamp for small objects. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
Bolt Used
I(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles