Mâchoire en U avec trou de vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPU-200
TPU-202
TPU-204
TPU-206
TPU-207
TPU-208
TPU-209
TPU-210
TPU-211
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Bolt Used Mass
(g)
Applicable Swivel Bolt

54.67 €

1 Disponible 10 jours 1938100631414.5M12X1.75M14530CHS-5000

68.83 €

1 Disponible 6 jours 1938150881414.5M12X1.75M14870CHS-5000

80.97 €

1 Disponible 6 jours 2550100621417M16X2M16680CHS-6000

92.61 €

1 Disponible 6 jours 2550150871417M16X2M161050CHS-6000

105.71 €

1 Disponible 6 jours 25501751031417M16X2M161580CHS-6000

114.63 €

1 Disponible 6 jours 3050150882020.5M18X2.5M201340CHS-7000

122.42 €

1 Disponible 6 jours 30501751032020.5M18X2.5M201900CHS-7000

147.07 €

1 6 jours 30502001252020.5M18X2.5M201400CHS-7000

196.80 €

1 6 jours 38652001232425M20X2.5M243300CHS-8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S45C Hardness HRC35° Finishing Black oxide finish

Assistance technique