Mâchoire de serrage avec trou de vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPS-103
TPS-104
TPS-105
TPS-106
TPS-107
TPS-108
TPS-109
TPS-110
TPS-111
TPS-112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Bolt Used Mass
(g)
Applicable Swivel Bolt

55.23 €

1 Disponible 6 jours 193810023221415M14X2M14500CHS-5000

67.30 €

1 Disponible 6 jours 193815023381415M14X2M14700CHS-5000

82.34 €

1 Disponible 6 jours 255010027221617M16X2M16800CHS-6000

93.96 €

1 Disponible 6 jours 255015027321617M16X2M161200CHS-6000

102.71 €

1 Disponible 6 jours 255017527381617M16X2M161400CHS-6000

104.56 €

1 Disponible 6 jours 305015028252221M18X2.5M201300CHS-7000

115.80 €

1 Disponible 6 jours 305017528322221M18X2.5M201500CHS-7000

154.45 €

1 6 jours 305020028382221M18X2.5M202100CHS-7000

179.78 €

1 6 jours 386520030752425M20X2.5M242900CHS-8000

241.22 €

1 12 jours 3865250301002425M20X2.5M243700CHS-8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S45C Hardness HRC35° Finishing Black oxide finish

Assistance technique