• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mâchoire en U

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UC-4

Référence pièce
UC-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Features Mass
(g)

51.68 €

7 jours S45CA forged U-clamp used for a wide variety of general uses.520

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 19 B(mm) 45 C(mm) 114
D(mm) 14 E(mm) 100 F(mm) 77.5
G(mm) Ф14 H(mm) 17 Bolt Used M16

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire en U, le numéro d'article est le suivant: UC-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UC-4.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique