Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S-1000 |
S-400 |
S-500 |
S-600 |
S-700 |
S-800 |
S-900 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,227.39 € | 1 | 6 jours | 870 | 900 | 1000 | 15000 | ||
454.32 € | 1 | 6 jours | 270 | 300 | 400 | 6000 | ||
622.87 € | 1 | 12 jours | 370 | 400 | 500 | 7500 | ||
642.77 € | 1 | 6 jours | 470 | 500 | 600 | 9000 | ||
739.51 € | 1 | 6 jours | 570 | 600 | 700 | 10500 | ||
823.79 € | 1 | 6 jours | 670 | 700 | 800 | 12000 | ||
1,114.88 € | 1 | 6 jours | 770 | 800 | 900 | 13500 |
Loading...
D(mm) | 60 | E(mm) | 15 | F(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
G(mm) | M36 P=4.0 | Material | S45C | Hardness / Heat Treatment | Tip Component Induction Hardened |
Features | Very useful for clamping large workpieces or tall workpieces. |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles