Écrou à embase de surface circulaire avec assise

Écrou à embase de surface circulaire avec assise
  • Remise sur volume
[Features]
· For tightening inclined clamps.
· S45C, HRC35, black oxide finish type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8M-SFN

Référence pièce
8M-SFN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.42 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) M 8-1.25 B(mm) 19 C(mm) 13
D(mm) 12 E(mm) 2.5 F(mm) 4
Material S45C Heat Treatment HRC35 Processing Black oxide finish
Mass(g) 30

Vous vous trouvez sur la page de Écrou à embase de surface circulaire avec assise, le numéro d'article est le suivant: 8M-SFN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8M-SFN.

Assistance technique