Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBM-1075 |
SBM-12130 |
SBM-12150 |
SBM-12200 |
SBM-1270 |
SBM-14150 |
SBM-16125 |
SBM-16130 |
SBM-16225 |
SBM-16500 |
SBM-1680 |
SBM-18120 |
SBM-20140 |
SBM-20200 |
SBM-8120 |
SBM-850 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L (mm) | A/A' (mm) | Screw Standards | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 75 | 30 | M10P=1.5 | 40 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 130 | 38 | M12P=1.75 | 104 | |
5.03 € 2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 150 | 38 | M12P=1.75 | 113 | |
5.87 € 3.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 200 | 38 | M12P=1.75 | 160 | |
5.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 70 | 30 | M12P=1.75 | 52 | |
7.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 38 | M14P=2.0 | 163 | |
9.48 € | 1 | 6 jours | 125 | 38 | M16P=2.0 | 169 | ||
8.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 130 | 38 | M16P=2.0 | 176 | |
15.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 225 | 50 | M16P=2.0 | 304 | |
35.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 500 | 50 | M16P=2.0 | 709 | |
7.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 80 | 30 | M16P=2.0 | 108 | |
11.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 50 | M18P=2.5 | 215 | |
14.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 50 | M20P=2.5 | 304 | |
19.47 € | 1 | 6 jours | 200 | 50 | M20P=2.5 | 420 | ||
3.38 € 2.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 120 | 32 | M8P=1.25 | 44 | |
2.88 € 2.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | 22 | M8P=1.25 | 18 |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC30±5゜ | Finishing | Black oxide finish |
---|---|---|---|---|---|
Note | When bolt is tightened, the thread component should ideally be protruding 1-2 pitches from the tip of the nut. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
L(mm)
A/A'(mm)
Screw Standards
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles