Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSB-12200 |
CSB-16225 |
CSB-20150 |
CSB-20175 |
CSB-20200 |
CSB-24175 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L (mm) | A/A' (mm) | Screw Standards | L2 (mm) | Mass (g) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 10 | M12P=1.75 | 105 | 160 | 18 | |
21.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 225 | 13 | M16P=2.0 | 125 | 304 | 21 | |
12.70 € 7.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 150 | 17 | M20P=2.5 | 75 | 315 | 27 | ||
19.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 17 | M20P=2.5 | 90 | 368 | 27 | |
20.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 17 | M20P=2.5 | 105 | 420 | 27 | |
30.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 175 | 19 | M24P=3.0 | 90 | 473 | 30 |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC30±5° | Finishing | Black oxide finish |
---|---|---|---|---|---|
Features | The length of the threaded portion at both ends is different. Wrench hook is attached. T-slot nut biting can easily be removed. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
L(mm)
A/A'(mm)
Screw Standards
L2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles