Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Support d'alésage - Type A (avec outil de découpe)

Support d'alésage - Type A (avec outil de découpe)
  • Remise sur volume

With a finished cutting bit, the blade can be processed for use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BA-1
BA-2
BA-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)
Cutting Bit Dimensions
(mm)
Mass
(g)
Square bit No. Bar Dimensions

199.72 €

Disponible 6 jours 16100184.76X4.76X25350BTB-10Ф13X200

243.85 €

Disponible 6 jours 22120246.35X6.35X32760BTB-20Ф16X250

290.76 €

Disponible 6 jours 25140287.93X7.93X381150BTB-30Ф19X300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Support

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique