Cordon PS 3mm, 4mm x 80mm / 4mm x 300m / 5mm x 200m

Cordon PS 3mm, 4mm x 80mm / 4mm x 300m / 5mm x 200m
  • Remise sur volume
[Features]
· This is a welded product, so the cut end does not unravel.
[Applications]
· For bundling in general industry, etc.
· General packing, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPS-380
TPS-4300
TPS-480
TPS-5200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.80 €

10 Disponible 6 jours 380360-69881701 Roll

23.69 €

5 Disponible 6 jours 4300360-70038001 Roll

6.40 €

10 Disponible 6 jours 480360-69962001 Roll

23.69 €

5 Disponible 6 jours 5200360-70118001 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polypropylène (PP) Color Blanc Features This is a welded product, so the cut end does not unravel.
Application For bundling in general industry, etc. For general packing, etc. Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique