Cordon acrylique, THE HIMO, cordon rond moyen CA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-01
AC-05
AC-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Details Trusco Code Amount Of Content

5.04 €

10 Disponible 6 jours White367-46221 Roll

5.04 €

5 Disponible 6 jours Red367-46491 Roll

5.04 €

10 Disponible 6 jours Black367-47111 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acrylique Width(mm) 2 Length(m) 10
Features This has good feeling on the skin and bright color, so it is suitable for fancywork and hobby. Application Sealing the mouths of cloth bags, handicrafts, etc. Mass(g) 10
Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique