Pinko

Pinko
  • Remise sur volume

[Features]
· Micromachining. : The sharp blade tip shape provides power during detailed engraving.
· Achieves runout accuracy within 5/1,000 mm.
· φ0.01 light chamfering is possible.
· Only for products without coating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PKP0145
PKP0145C
PKP0145DLC
PKP0245
PKP0245C
PKP0245DLC
PKP0345
PKP0345C
PKP0345DLC
PKP0445
PKP0445C
PKP0445DLC
PKP0545
PKP0545C
PKP0545DLC
PKP0645
PKP0645C
PKP0645DLC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Coating Y/N Coating Type φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓn
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)
Drawing

85.70 €

Disponible 5 jours 1NANon-Coated35590.01–12

96.40 €

Disponible 5 jours 1AvailableAlCrN35590.01–12

107.10 €

5 jours 1AvailableDLC35590.01–12

85.70 €

Disponible 5 jours 2NANon-Coated45590.01~22

96.40 €

5 jours 2AvailableAlCrN45590.01~22

107.10 €

5 jours 2AvailableDLC45590.01~22

73.89 €

5 jours 3NANon-Coated355-0.01~31

84.59 €

5 jours 3AvailableAlCrN355-0.01~31

96.40 €

5 jours 3AvailableDLC355-0.01~31

73.89 €

Disponible 5 jours 4NANon-Coated455-0.01~41

84.59 €

5 jours 4AvailableAlCrN455-0.01~41

96.40 €

5 jours 4AvailableDLC455-0.01~41

79.32 €

5 jours 5NANon-Coated555-0.01~51

90.97 €

5 jours 5AvailableAlCrN555-0.01~51

104.87 €

5 jours 5AvailableDLC555-0.01~51

96.53 €

5 jours 6NANon-Coated660-0.01~61

108.06 €

5 jours 6AvailableAlCrN660-0.01~61

123.07 €

5 jours 6AvailableDLC660-0.01~61

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) / Chamfering/Horizontal Tip angle (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Material Carbide
Number of flutes 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique