Inscription
Configurer
  • Tip angle (θ)
  • Maximum Blade Diameter (D)(mm)
  • Minimum Machining Diameter Ds(mm)
  • S(mm)
  • Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 8 jours ouvrables

Momi Eco 2

Momi Eco 2

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Tip angle (θ)

    Maximum Blade Diameter (D)

    (mm)

    Minimum Machining Diameter Ds

    (mm)

    S

    (mm)

    Capacity (Countersink Chamfering)

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    30
    25.3
    9
    4.7
    9.3~24.7
    1 pièces
    45
    22.3
    9
    6.7
    9.3~21.7
    1 pièces
    60
    23.4
    14
    8.2
    14.3~22.8
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    236.52 €
    ( 281.46 € )
    8 jours ouvrables
    260.11 €
    ( 309.53 € )
    8 jours ouvrables
    260.11 €
    ( 309.53 € )
    8 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
    · Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
    · Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life