Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NK1571X |
NK2070X |
NK2568X |
NK3080X |
NK3563X |
NK4060X |
NK4557X |
NK5056X |
NK5556X |
NK6054X |
NK6553X |
NK7052X |
NK7550X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φdn (mm) | Overall Length L (mm) | ℓn (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822.96 € | 1 | 6 jours | 15 | 73.3 | 15 | 94.3 | 135 | 55 | 7.8 | ||
822.96 € | 1 | 6 jours | 20 | 71.8 | 15 | 89.3 | 135 | 55 | 10.3 | ||
790.44 € | 1 | 6 jours | 25 | 69.8 | 15 | 83.7 | 135 | 55 | 12.8 | ||
676.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 67.4 | 15 | 77.6 | 135 | 55 | 15.1 | |
790.44 € | 1 | 6 jours | 35 | 64.6 | 15 | 70.9 | 135 | 55 | 17.4 | ||
757.99 € | 1 | 6 jours | 40 | 61.4 | 15 | 63.9 | 135 | 55 | 19.5 | ||
620.58 € | 1 | 6 jours | 45 | 57.9 | 15 | - | 135 | 55 | 21.4 | ||
725.56 € | 1 | 6 jours | 50 | 57.0 | 18 | - | 135 | 55 | 23.2 | ||
725.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 55 | 56.8 | 22 | - | 135 | 55 | 24.8 | |
586.71 € | 1 | 6 jours | 60 | 54.3 | 24 | - | 135 | 55 | 26.3 | ||
703.83 € | 1 | 9 jours | 65 | 53.6 | 28 | - | 145 | 65 | 27.5 | ||
703.83 € | 1 | 6 jours | 70 | 52.8 | 32 | - | 145 | 65 | 28.5 | ||
639.79 € | 1 | 6 jours | 75 | 50.7 | 35 | - | 145 | 65 | 29.3 |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Number of flutes | 3 | φd(mm) | 32 | ℓs(mm) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φdn(mm)
Overall Length L(mm)
ℓn(mm)
S(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles