Fraise Kame

Fraise Kame
[Features]
· Reduction of work time. : The special tip shape enables high-feed processing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KMC25-34S

Référence pièce
KMC25-34S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

390.28 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal Tip angle (θ) 45 Maximum Blade Diameter (D)(mm) 34.9
work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Number of flutes 5
φD1(mm) 36.4 Minimum Machining Diameter Ds(mm) 24 φdn(mm) 36
φd(mm) 25 Overall Length L(mm) 105 ℓs(mm) 85
ℓn(mm) 20 S(mm) 1.2 S2(mm) 5.3

Vous vous trouvez sur la page de Fraise Kame, le numéro d'article est le suivant: KMC25-34S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KMC25-34S.

Assistance technique