Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MRV12-19S |
RV16-35T |
RV25-46T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Number of flutes | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | L3 (mm) | Z (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing | Ds2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19.5 | 1 | 6.7 | 12 | 150 | 128 | 22 | - | 6.57 | 13~19.5 | 1 | 13 | |
348.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 35.9 | ZigZag 2 | 18 | 16 | 200 | 175 | 25 | 18.3 | 9.0 | 18~35.9 | 2 | - | |
381.30 € | 1 | 6 jours | 45.6 | ZigZag 4 | 28 | 25 | 200 | 175 | 25 | 18.5 | 9.0 | 28~45.6 | 2 | - |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Tip angle (θ) | 45 | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu |
Configurer
Propriétés de base
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Number of flutes
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
L3(mm)
Z(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles