Inscription
Configurer
  • Overall Length L(mm)
  • ℓs(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 9 jours ouvrables

Fraise multi-angle

Fraise multi-angle

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Overall Length L

    (mm)

    ℓs

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    145
    100
    1 pièces
    200
    155
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    528.38 €
    ( 628.77 € )
    9 jours ouvrables
    561.43 €
    ( 668.10 € )
    9 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · Variable angle type. : Features a serrated structure and double-clamp mechanism that provides good part retention and prevents tip movement during machining.
    · 0° to 90° at 5° pitch for easy, reliable angle adjustment