Bras dédié Baitender

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BTC4516T

Référence pièce
BTC4516T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

129.87 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal Tip angle (θ) 45 Maximum Blade Diameter (D)(mm) 16
work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Number of flutes 1
φd(mm) 20 Overall Length L(mm) 115

Vous vous trouvez sur la page de Bras dédié Baitender, le numéro d'article est le suivant: BTC4516T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BTC4516T.

Assistance technique