Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Application | Chanfrein arrondi | Maximum Blade Diameter (D)(mm) | 35.4 | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | R Size (R)(mm) | 5–10 | Number of flutes | 1 |
Minimum Machining Diameter Ds(mm) | 8.9 | Overall Length L(mm) | 120 | ℓs(mm) | 80 |
ℓn(mm) | 40 | Drawing | 3 | Compatible Tip | N54GCR |
Configurer
Propriétés de base
φd(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles