Fraise à main RC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CR25-05T

Référence pièce
CR25-05T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

171.60 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi Maximum Blade Diameter (D)(mm) 25 work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu R Size (R)(mm) 1–3 Number of flutes 1
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 3.8 φd(mm) 25 Overall Length L(mm) 150
ℓs(mm) 100 ℓn(mm) 50 Drawing 5
Compatible Tip T32GSR/T32MOR/TT32GUR

Vous vous trouvez sur la page de Fraise à main RC, le numéro d'article est le suivant: CR25-05T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CR25-05T.

Assistance technique