Fraise Aero (type positif)

Fraise Aero (type positif)
[Features]
· Ideal for use in low-rigidity machines such as tapping centers.
· It supports a variety of workpieces with the lineup of negative and positive types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARP12-30S
ARP16-40S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
φD1
(mm)
φd
(mm)
Weight
(g)

296.81 €

1 9 jours 3043.212116

299.82 €

1 8 jours 4053.616224

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral work material Acier inoxydable / Aluminium / Résine Mounting Method Avec poignée
Finish category Finition Overall length (L)(mm) 85 Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure ℓs(mm) 60 ℓn(mm) 25
S(mm) 6 Compatible Tip S3H3MNZ/S3H3GNZ Drawing 2

Assistance technique