NOUVELLE fraise Tiko

NOUVELLE fraise Tiko
Ideal for use in low-rigidity machines such as tapping centers.

[Features]
· Small diameter shank lineup allows use for small machining.
· Unique negative/positive method prevents chatter even with thin objects (can machining, etc.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKN20-60S-03
TKN20-80S-03
TKN32-60S-03
TKN32-80S-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
φD1
(mm)
φd
(mm)
Weight
(g)

472.18 €

1 9 jours 607320668

528.40 €

1 9 jours 809320826

472.18 €

1 9 jours 607332968

528.40 €

1 9 jours 8093321126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral work material Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine Mounting Method Avec poignée
Finish category Finition Overall length (L)(mm) 120 Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure / Cermet / Diamant (PCD) ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 40
S(mm) 5.7 Compatible Tip S32MOZ/S32GUR Drawing 3

Assistance technique