Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NKP32-100S-03 |
NKP32-100S-06 |
NKP32-130S-03 |
NKP32-130S-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | φD1 (mm) | φDb (mm) | Weight (g) | Base | Arm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.76 € | 1 | 6 jours | 100 | 3 | 115 | 78 | 1834 | NK32078-03 | AMPS-03 | ||
1,274.93 € | 1 | 6 jours | 100 | 6 | 115 | 78 | 1908 | NK32078-06 | AMPS-06 | ||
869.88 € | 1 | 6 jours | 130 | 3 | 145 | 108 | 3064 | NK32108-03 | AMPS-03 | ||
1,331.45 € | 1 | 6 jours | 130 | 6 | 145 | 108 | 3138 | NK32108-06 | AMPS-06 |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral | work material | Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finition | Overall length (L)(mm) | 123.5 | Compatible Tip Material | Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure |
φd(mm) | 32 | ℓs(mm) | 80 | ℓn(mm) | 43.5 |
ℓb(mm) | 120 | S(mm) | 6.2 | α° | 45 |
Compatible Tip | S3H3MNZ/S3H3GNZ | Drawing | 2 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
φD1(mm)
φDb(mm)
Weight(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles