Sky Cut

Sky Cut
[Features]
· As it is a negative insert, all 6 corners of the front and back can be used.
· Durability is improved by the double clamp.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK9040T
NK9040T-20
NK9040T-25
NK9050T
NK9050T-20
NK9050T-25
NK9050T-42
NK9060T
NK9060T-42
NK9070T
NK9070T-42
NK9080T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
φd
(mm)
Weight
(g)

474.49 €

1 9 jours 40320.7

438.99 €

1 9 jours 40200.52

395.94 €

1 8 jours 40250.64

444.94 €

1 9 jours 50320.8

444.96 €

1 9 jours 50200.54

401.33 €

1 8 jours 50250.68

401.33 €

1 8 jours 50421.1

450.83 €

1 9 jours 60320.95

411.98 €

1 8 jours 60421.3

444.94 €

1 9 jours 70321.2

417.29 €

1 8 jours 70421.4

456.78 €

1 9 jours 80321.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral work material Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine Mounting Method Avec poignée
Finish category Finition Overall length (L)(mm) 120 Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure / Cermet ℓs(mm) 85 ℓn(mm) 35

Assistance technique