Oilsshar

Oilsshar
[Features]
· For inner diameter processing/boring in turning centers, etc.
· The addition of steps to the sleeve has made it easier to apply cutting fluid to the tip, which distributes the cutting fluid throughout the bore during work, thereby improving the service life of the tip by approximately 20%.
· The adjustment screw is at the front, allowing the boring bar length to be easily adjusted without removing the sleeve from the holder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KJD32S08
KJD32S10
KJD32S12
KJD32S16
KJD32S20
KJD40S08
KJD40S10
KJD40S12
KJD40S16
KJD40S20
KJD40S25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓ2
(mm)
ℓ3
(mm)
ℓ4
(mm)
F
(mm)
Set Screw

151.42 €

1 8 jours 4028243281155151530KH-1S

117.16 €

1 8 jours 4025-3210115530-30KH-2S

117.16 €

1 8 jours 4025-3212115530-30KH-2S

123.99 €

1 8 jours 40302632161155131730KH-2S

123.99 €

1 8 jours 4032-3220115530-30KH-2S

145.72 €

1 8 jours 4728244081205152038KH-1S

123.99 €

1 8 jours 47322840101205152038KH-3S

123.99 €

1 8 jours 47322840121205152038KH-3S

130.83 €

1 8 jours 47343140161205152038KH-4S

136.58 €

1 8 jours 4735-4020120535-38KH-5S

136.58 €

1 8 jours 4840-40251201525-38KH-6S

Loading...

  1. 1

Informations de base

l1(mm) 80 ℓ5(mm) 17.5 ℓ6(mm) 15

Assistance technique