Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T32GUX-HSS |
T32GUX-HSS-TIN |
T32GUX-NK1010 |
T32GUX-NK2001 |
T32GUX-NK2020 |
T32GUX-NK3030 |
T32GUX-NK5050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.60 € | 12 | 9 jours | - | N/A | Non revêtu | High-speed steel | Sharp edge | ||
42.79 € | 12 | 9 jours | - | Disponible | TiN | High-speed steel | Sharp edge | ||
31.61 € | 12 | 6 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | N/A | Non revêtu | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
31.61 € | 12 | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] | N/A | Non revêtu | Cermet | Honing Edge | ||
31.61 € | 12 | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] | N/A | Non revêtu | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
40.45 € | 12 | 6 jours | - | Disponible | TiN | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
40.45 € | 12 | 9 jours | - | Disponible | TiN | Carbide K10 type | Sharp edge |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage / horizontal | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles