Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TT32GUR-AC15N |
TT32GUR-HSS |
TT32GUR-HSS-TIN |
TT32GUR-NK1010 |
TT32GUR-NK2001 |
TT32GUR-NK2020 |
TT32GUR-NK3030 |
TT32GUR-NK5050 |
TT32GUR-NK8080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.48 € | 12 | 8 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] | Disponible | AlCrN | Fine-particle carbide | Honing Edge | ||
26.60 € | 12 | 8 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Résine[○] | N/A | Non revêtu | High-speed steel | Sharp edge | ||
30.89 € | 12 | 7 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Résine[○] | Disponible | TiN | High-speed steel | Sharp edge | ||
24.03 € | 12 | 6 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | N/A | Non revêtu | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
24.03 € | 12 | 6 jours | Acier général[○] / Fonte[○] | N/A | Non revêtu | Cermet | Honing Edge | ||
24.03 € | 12 | 6 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | N/A | Non revêtu | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
31.01 € | 12 | 6 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | Disponible | TiN | Carbide M20 type | Honing Edge | ||
31.01 € | 12 | 9 jours | Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Résine[○] | Disponible | TiN | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
31.23 € | 12 | 9 jours | Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Résine[○] | Disponible | TiAlN | Carbide K10 type | Sharp edge |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal / Chanfrein arrondi | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
work material
Coating Y/N
Coating Type
Material Details
Edge Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles