Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige hexagonale pour ferronnerie【1-10 pièces par conditionnement】

Foret à tige hexagonale pour ferronnerie

[Features]
· Can be mounted onto a chargeable impact driver with one touch.
· Since the cutting edge has been subjected to X thinning finish, it is slip resistant and capable of accurate hole drilling.
[Applications]
· Work materials: General steel materials, light metal, plastic, wood, ironwork, aluminum, woodwork, acrylic board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T6SDN-6S
T6SDN-10S
T6SDN-18
T6SDN-20
T6SDN-21
T6SDN-22
T6SDN-23
T6SDN-24
T6SDN-25
T6SDN-26
T6SDN-27
T6SDN-28
T6SDN-29
T6SDN-30
T6SDN-31
T6SDN-32
T6SDN-33
T6SDN-34
T6SDN-35
T6SDN-36
T6SDN-37
T6SDN-38
T6SDN-39
T6SDN-40
T6SDN-41
T6SDN-42
T6SDN-43
T6SDN-44
T6SDN-45
T6SDN-46
T6SDN-47
T6SDN-48
T6SDN-49
T6SDN-50
T6SDN-51
T6SDN-52
T6SDN-53
T6SDN-54
T6SDN-55
T6SDN-56
T6SDN-57
T6SDN-58
T6SDN-59
T6SDN-60
T6SDN-65
T6SDN-70
T6SDN-75
T6SDN-80
T6SDN-85
T6SDN-90
T6SDN-95
T6SDN-100
T6SDN-105
T6SDN-110
T6SDN-115
T6SDN-120
T6SDN-130
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type blade diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Set Content
(mm)
Number of included sets
(pc.)
Trusco Code

31.58 €

6 pièces par conditionnement

6 jours Set---2.0 2.5 3.0 3.5 3.8 5.06415-8130

56.11 €

10 pièces par conditionnement

5 jours Set---2.0 2.5 3.0 3.3 3.5 4.0 4.2 4.5 5.0 6.510415-8148

8.49 €

5 jours Single Item1.82270--415-7583

8.49 €

5 jours Single Item22473--415-7591

7.40 €

5 jours Single Item2.12473--415-7605

7.40 €

5 jours Single Item2.22777--415-7613

7.40 €

5 jours Single Item2.32777--415-7621

8.49 €

5 jours Single Item2.43081--415-7630

4.37 €

5 jours Single Item2.53081--415-7648

7.40 €

5 jours Single Item2.63081--415-7656

7.40 €

5 jours Single Item2.73385--415-7664

7.40 €

5 jours Single Item2.83385--415-7672

7.40 €

5 jours Single Item2.93385--415-7681

4.37 €

5 jours Single Item33385--415-7699

7.78 €

5 jours Single Item3.13689--415-7702

7.78 €

5 jours Single Item3.23689--415-7711

4.75 €

5 jours Single Item3.33689--415-7729

7.78 €

5 jours Single Item3.43994--415-7737

4.75 €

5 jours Single Item3.53994--415-7745

8.17 €

5 jours Single Item3.63994--415-7753

8.17 €

5 jours Single Item3.73994--415-7761

5.16 €

5 jours Single Item3.84399--415-7770

8.17 €

5 jours Single Item3.94399--415-7788

9.26 €

5 jours Single Item44399--415-7796

8.84 €

5 jours Single Item4.143107--415-7800

5.84 €

5 jours Single Item4.243107--415-7818

8.84 €

5 jours Single Item4.347112--415-7826

8.84 €

5 jours Single Item4.447112--415-7834

5.84 €

5 jours Single Item4.547112--415-7842

9.21 €

5 jours Single Item4.647112--415-7851

9.21 €

5 jours Single Item4.747112--415-7869

9.23 €

5 jours Single Item4.852118--415-7877

9.23 €

5 jours Single Item4.952118--415-7885

6.25 €

5 jours Single Item552118--415-7893

12.05 €

5 jours Single Item5.152118--415-7907

13.13 €

5 jours Single Item5.252118--415-7915

12.04 €

5 jours Single Item5.352118--415-7923

12.06 €

5 jours Single Item5.457125--415-7931

12.07 €

8 jours Single Item5.557125--415-7940

12.44 €

5 jours Single Item5.657125--415-7958

12.45 €

5 jours Single Item5.757125--415-7966

12.44 €

5 jours Single Item5.857125--415-7974

12.44 €

5 jours Single Item5.957125--415-7982

9.59 €

5 jours Single Item657125--415-7991

13.24 €

6 jours Single Item6.563133--415-8008

11.89 €

5 jours Single Item770110--415-8016

16.38 €

6 jours Single Item7.570110--415-8024

13.09 €

8 jours Single Item870110--415-8032

18.88 €

5 jours Single Item8.570110--415-8041

15.87 €

5 jours Single Item970110--415-8059

20.84 €

6 jours Single Item9.570110--415-8067

22.31 €

5 jours Single Item1070110--415-8075

25.03 €

6 jours Single Item10.570110--415-8083

26.17 €

5 jours Single Item1170110--415-8091

28.52 €

5 jours Single Item11.570110--415-8105

29.65 €

5 jours Single Item1270110--415-8113

32.76 €

5 jours Single Item1370110--415-8121

Loading...

  1. 1

Informations de base

shank diameter(mm) 6.35 Material High-Speed Steel (HSS) work material General Steel Materials, Light Metal, Plastic, Wood, Ironwork, Aluminum, Woodwork, Acrylic Board

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique