• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mandrin à 4 mors à serrage concentrique (type mâchoire à fente)

Mandrin à 4 mors à serrage concentrique (type mâchoire à fente)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Mandrin à 4 mors à serrage concentrique (type mâchoire à fente)
  • Mandrin à 4 mors à serrage concentrique (type mâchoire à fente)

[Features]
· Ideal for grasping objects from round bars to square workpieces.
· Rectangular workpieces can also be grasped by molding the soft jaws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TC230F4

Référence pièce
TC230F4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specifications

1,578.42 €

8 jours 21000Ideal for grasping objects from round bars to square workpieces. Rectangular workpieces can also be grasped by molding the soft jaws.Split-jaw type (w/ hard/soft jaw)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chuck diameter(mm) 233 Grip Power(kN) 35 Outer Diameter Grip(mm) 5.0~190
I.D. Grip(mm) 75~169 Trusco Code 239-1350

Vous vous trouvez sur la page de Mandrin à 4 mors à serrage concentrique (type mâchoire à fente), le numéro d'article est le suivant: TC230F4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC230F4.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique