Mâchoire haute (pour Howa et Kitagawa)【3 pièces par conditionnement】

Mâchoire haute (pour Howa et Kitagawa)
[Features]
· S45C steel, which can be easily recut and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HN-6-60-1.5
HN-6-60-3.0
HN-6-90-1.5
HN-6-90-3.0
HN-8-60-1.5
HN-8-60-3.0
HN-8-90-1.5
HN-8-90-3.0
HN-8-120-1.5
HN-8-120-3.0
HN-10-60-1.5
HN-10-60-3.0
HN-10-90-1.5
HN-10-90-3.0
HN-10-120-1.5
HN-10-120-3.0
HN-12-90-1.5
HN-12-90-3.0
HN-12-120-1.5
HN-12-120-3.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chuck diameter
(Inch)
Pitch
(mm)
Height
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

129.33 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 61.5607532112-96192800

129.33 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 63607532112-96272800

174.04 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 61.5907532112-96354150

174.04 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 63907532112-96434150

138.06 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 81.5609036112-96513750

138.06 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 83609036112-96603750

196.48 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 81.5909036112-96785600

196.48 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 83909036112-96865600

194.51 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 81.51209036112-96947800

194.51 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 831209036112-97087800

190.24 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101.56011040112-97165300

190.24 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1036011040114-09065300

176.42 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101.59011040114-09148000

176.42 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 1039011040114-09228000

242.05 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101.512011040114-093110700

242.05 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10312011040114-094910700

246.17 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 121.59012950114-095711800

246.17 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1239012950114-096511800

355.09 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 121.512012950114-097315800

355.09 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12312012950114-098115800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Assistance technique