Mâchoire à ressort

Mâchoire à ressort
  • Remise sur volume
[Features]
· With the resin cover, no damage is caused to the material.
· It can firmly hold the material.
· It can firmly hold the material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSC-50S
TSC-100S
TSC-150S
TSC-225S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

3.52 €

1 Disponible 6 jours 49Approx. 1510257-333410

5.52 €

6 Disponible 6 jours 101Approx. 3530257-334273

9.55 €

1 Disponible 6 jours 157Approximately 5050257-3351167

17.34 €

1 Disponible 6 jours 220Approx. 9075257-3369357

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features With the resin cover, no damage is caused to the material. You can firmly hold the material. Specifications Handle Part/Scissors Part: Orange Color Resin/Finishing: Black Paint

Assistance technique