Mâchoire en L (type léger)

Mâchoire en L (type léger)
  • Remise sur volume
[Features]
· Shaft end is light with a wooden handle.
· One-touch clamp which can be easily used in any DIY project or light work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GLS100
GLS150
GLS200
GLS250
GLS300
GLS400
GLS500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

46.42 €

1 Disponible 6 jours 16810060128-9853400

54.19 €

1 Disponible 6 jours 21815060128-9861450

61.02 €

1 Disponible 6 jours 26820080128-9870510

68.77 €

1 Disponible 6 jours 31825080128-9888560

79.57 €

1 Disponible 6 jours 36830080128-9896600

97.20 €

1 Disponible 6 jours 46840080128-9900700

83.14 €

1 Disponible 6 jours 56850080128-9918800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frame Dimensions A(mm) 15.6 Frame Dimensions B(mm) 7.5 Material Special Steel
Features Shaft end is light with a wooden handle. One-touch clamp which can be easily used in any DIY project or light work.

Assistance technique