Étau à poignée rapide type Q

Étau à poignée rapide type Q
  • Remise sur volume
[Features]
· Annealed in order to prevent mask deterioration.
· The center bar and guide bar have undergone quenching and a grinding finish.
· Can also be used laterally.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QU-75
QU-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting Dimension
(mm)
Mass
(g)

324.74 €

1 6 jours 240125-7161857679753842124700

408.46 €

1 Disponible 7 jours 300125-7170110891041004272698000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Material Cast Iron Features In order to prevent secular changes, it has been purified. The center bar and guide bar have undergone quenching and a grinding finish. Can also be used on its side.

Assistance technique