Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LV-100N |
LV-125N |
LV-150N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting dimension (H) (mm) | Mounting dimension (G) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470.36 € | 1 | 7 jours | 350 | 287-0746 | 165 | 175 | 104 | 110 | 76 | 20 | 128 | 74 | ||
654.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 445 | 287-0754 | 176 | 204 | 129 | 140 | 83 | 25 | 141 | 91 | |
924.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 500 | 287-0762 | 198 | 217 | 154 | 190 | 86 | 30 | 154 | 116 |
Loading...
Features | Tough body to maintain strong tightening force. | Material (Main Body) | Cast Iron | Material (shaft) | Cast Iron |
---|---|---|---|---|---|
Material (handle) | Cast Iron | Material (clasp) | Cast Iron |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting dimension (H)(mm)
Mounting dimension (G)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles