Étau vertical (arbre de corps rond)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RV-100N
RV-130N
RV-150N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting dimension (H)
(mm)
Mounting dimension (G)
(mm)

494.42 €

1 6 jours 370287-07711582001041108020125115

722.54 €

1 Disponible 6 jours 440287-07891782271291358822135135

1,028.07 €

1 Disponible 6 jours 485287-07972002471541609525160160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Made of strong cast iron and has durability. Specification details Cylindrical Shaft Type Material (Main Body) Cast Iron
Material (shaft) Steel Material (handle) Steel Material (clasp) Steel

Assistance technique