Protection d'étau【2 pièces par conditionnement】

Protection d'étau
  • Remise sur volume
[Features]
· Holds the workpiece without damaging its surface.
· One-touch magnetic attachment/detachment to vises.
· The pad can be replaced.
[Applications]
· Avoids damage caused by tightening onto the mouthpiece of the vise.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TVF-75
TVF-100
TVF-125
TVF-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code Size
(mm)
Compatible Exchange Parts Applicable Vise Width
(mm)

15.69 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 287-868275X20X20TVF-75P75

17.38 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 287-8691100X20X20TVF-100P100

18.57 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 287-8704125X20X20TVF-125P125

19.75 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 289-2022150X20X20TVF-150P150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Holds the workpiece without damaging the surface. One-touch magnetic attachment/detachment to vice. Padding can be changed. Number of Sets Enclosed(piece) 2 Material (frame) Aluminum Frame
Material (fixing material) Magnetic Rubber Material (pad) Styrene Butadiene Rubber Sponge Sheet, Double-sided Tape

Assistance technique