Étau en croix

Étau en croix
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a sliding vise which cross-moves perpendicularly in the front/back and right/left directions.
· If attached to the drilling machine, the processing position can be easily moved.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR-75N
CR-100N
CR-125N
CR-150N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting Dimension
(mm)
Slide width (X axis)
(mm)
Slide width (Y axis)
(mm)

243.50 €

1 Disponible 6 jours 215342-98221111208268259112149110

344.28 €

1 Disponible 6 jours 240342-9831142138104942512142160123

426.65 €

1 Disponible 6 jours 255342-98491571461231253212157173180

560.23 €

1 Disponible 6 jours 280342-98571731631521493215173197205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features It is a sliding vise which cross-moves perpendicularly in the front/back, right/left directions. If attached to the drilling machine, the processing position can be easily moved. Material (Main Body) Cast Iron

Assistance technique