Étau à banc rotatif

Étau à banc rotatif
  • Remise sur volume
[Features]
· A clamp type that can be installed and removed easily.
· The turntable can rotate 360°.
· With anvil for better striking work and improved work efficiency.
[Applications]
· Ideal for fixing small workpieces and for light work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BV-50SN
BV-65SN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)

105.28 €

1 Disponible 6 jours 164301-6943742125170314

140.76 €

1 Disponible 6 jours 200301-6951892256690385

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features It is a clamp type that can be installed and removed easily. The turntable rotates by 360°. It comes with an anvil that allows impact work. Clamp Maximum Opening(mm) 50 Material (Main Body) Cast Iron
Material (shaft) Steel Material (handle) Steel Material (clasp) Steel

Assistance technique