Etau avec pied de serrage / alliage d'aluminium, pour la gravure, les loisirs et l'artisanat

Etau avec pied de serrage / alliage d'aluminium, pour la gravure, les loisirs et l'artisanat
[Features]
· Can be freely attached to / detached from work table.
[Applications]
· For engraving, hobby and craft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAB-60

Référence pièce
TAB-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

57.69 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Simple Type Overall Length(mm) 122 Trusco Code 389-5564
Width(mm) 60 Height(mm) 129 Mouth Width(mm) 60
Mouth Opening(mm) 50 Mouth Depth(mm) 27 Tightening Force(kN) 1.96
Material Aluminum Alloy Die Casting (ADC 12) Features Can be freely attached to / detached from work table. Clamp Maximum Opening(mm) 33

Vous vous trouvez sur la page de Etau avec pied de serrage / alliage d'aluminium, pour la gravure, les loisirs et l'artisanat, le numéro d'article est le suivant: TAB-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAB-60.

Assistance technique