Etau, pied à ventouse avec articulation sphérique (étau d'horloger) / alliage d'aluminium pour travaux légers

Etau, pied à ventouse avec articulation sphérique (étau d'horloger) / alliage d'aluminium pour travaux légers
  • Remise sur volume
[Features]
· Work freely from any angle.
· A useful vise which can be attached with one touch.
· Sticks firmly and can be fixed to steel, acrylic, or thick glass-coated tables.
· Jaw portions have rubber covers to protect workpiece's surface.
[Applications]
· For Light Work

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAB-70

Référence pièce
TAB-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

118.08 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Sucker Type Overall Length(mm) 188 Trusco Code 389-5572
Width(mm) 158 Height(mm) 155 Mouth Width(mm) 70
Mouth Opening(mm) 60 Mouth Depth(mm) 35 Tightening Force(kN) 1.96
Material Aluminum Alloy Die Casting (ADC 12) Features Operation angle can be changed freely. A useful vise which can be attached with one touch. Sticks firmly and can be fixed to steel, acrylic, or thick glass-coated tables. Claw faces have rubber covers to protect workpiece's surface.

Vous vous trouvez sur la page de Etau, pied à ventouse avec articulation sphérique (étau d'horloger) / alliage d'aluminium pour travaux légers, le numéro d'article est le suivant: TAB-70.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAB-70.

Assistance technique