Etau avec pied de serrage avec rotule / alliage d'aluminium / l'outil peut être fixé à l'angle souhaité

Etau avec pied de serrage avec rotule / alliage d'aluminium / l'outil peut être fixé à l'angle souhaité
  • Remise sur volume
[Features]
· Tools can be fixed at any desired angle.
· Can easily be mounted to tables with clamps.
· Jaw portions have rubber covers to protect workpiece's surface.
[Applications]
· For Light Work

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAB-80

Référence pièce
TAB-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

173.11 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Clamped Type Overall Length(mm) 149 Trusco Code 389-5581
Width(mm) 80 Height(mm) 258 Mouth Width(mm) 80
Mouth Opening(mm) 50 Mouth Depth(mm) 32 Tightening Force(kN) 1.96
Material Aluminum Alloy Die Casting (ADC 12) Features Tools can be fixed at any desired angle. Easy to fix to a table by included clamp. Claw faces have rubber covers to protect workpiece's surface. Clamp Maximum Opening(mm) 50

Vous vous trouvez sur la page de Etau avec pied de serrage avec rotule / alliage d'aluminium / l'outil peut être fixé à l'angle souhaité, le numéro d'article est le suivant: TAB-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAB-80.

Assistance technique