Étau de précision (à poignée)

Étau de précision (à poignée)
  • Remise sur volume
[Features]
· High precision machining can be performed in a speedy manner.
· Both vertical and horizontal aspects can be used, since the product is precision polished on four sides.
· Excellent squareness and parallelism enable super-precise processing.
[Applications]
· It is secured to an electromagnetic chuck and used in precision machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TVD-50A
TVD-65A
TVD-75A
VD-50
VD-65
VD-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type Overall Length
(mm)
Trusco Code Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Overall Width
(mm)
Full height
(mm)
Max. Tightening Force
(kN)
Mass

558.34 €

1 Disponible 6 jours Lifting prevention structure type140328-581248752548554.903600g

695.16 €

1 Disponible 6 jours Lifting prevention structure type160328-582163853063697.844800g

814.08 €

1 Disponible 6 jours Lifting prevention structure type180328-583973953573787.846100g

414.95 €

1 Disponible 6 jours Standard Type154122-699147592447534.902100g

478.44 €

1 Disponible 6 jours Standard Type175122-700962802962597.843400g

558.44 €

1 Disponible 6 jours Standard Type180122-701772752972697.845100g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features High precision machining can be performed in a speedy manner. Both vertical and horizontal aspects can be used, since the product is precision polished on four sides. Excellent squareness and parallelism enable super-precise processing. Specifications Perpendicularity of within ±0.005 mm/100 mm. Parallelism of within ±0.005 mm/100 mm. Material (Main Body) Carbon tool steel (SKS-93) (hardness HRC56 to 60)

Assistance technique