Étau pour perceuse "type F"

Étau pour perceuse "type F"
  • Remise sur volume
[Features]
· Cast iron, so it is unlikely to be damaged due to heavy-duty work.
· Uses fall-prevention handlebar.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FV-75
FV-100
FV-125
FV-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mounting Dimension
(mm)
Overall Width
(mm)
Full height
(mm)
Mass

123.70 €

1 Disponible 6 jours 160125-69217780308.0110136582700g

150.03 €

1 Disponible 6 jours 180125-69391001003210130160633600g

163.35 €

1 Disponible 6 jours 225125-69471251293812.5158193715800g

210.09 €

1 Disponible 6 jours 255125-69551511504015182221808200g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Made of durable cast iron to withstand strong force. Uses fall-prevention handlebar. Material (Main Body) Cast Iron

Assistance technique