Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UFO-1A
Particle Size(#) | 60 | Outer Diameter(mm) | 102 | Thickness(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Trusco Code | 171-4449 |
Mass(g) | 104.2 | Features | For finish grinding. Molded to a rounded shape and thus can smoothly finish hard and fragile workpieces. | Application | Polishing of roof tile, marble, FRP, refractory brick, glass, granite, etc. Tool used: Disc grinder. |
Vous vous trouvez sur la page de Disque de galvanisation diamanté pour le polissage final, le numéro d'article est le suivant: UFO-1A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UFO-1A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles