Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-2030S-10 |
TB-2031S-10 |
TB-2032S-10 |
TB-2033S-10 |
TB-2034S-10 |
TB-2035S-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.59 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Steel Wire | 0.2 | 297-3472 | 200 (g/Box) | - | |
75.66 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Stainless Steel | 0.2 | 297-3502 | 200 (g/Box) | SUS304 | |
71.34 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Nylon 66 | 0.3 | 297-3529 | 100 (g/box) | - | |
73.16 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Wrapping | 0.17 | 297-3481 | 200 (g/Box) | - | |
81.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Brass | 0.15 | 297-3499 | 150 (g/box) | - | |
74.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Hog hair | - | 297-3511 | 100 (g/box) | - |
Loading...
Type | Brosse en glissière | Number of lines(Row) | 1 | Planting(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 15 | Material (handle) | Steel | Overall Length(mm) | 60 |
Thickness(mm) | 6 | Height(mm) | 21 | Pcs./Box.(piece) | 10 |
Features | Only the brush at the end. | Application | For removing rust and deburring of metal surfaces, and peeling coating. |
Configurer
Propriétés de base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles